Handgriffe / A-1042-E / Edelstahl / gebürstet / quadratisch / Innengewinde, M5

Handgriffe / A-1042-E / Edelstahl / gebürstet / quadratisch / Innengewinde, M5
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 68 - 288 mm



Die Gurtgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Ausführung U und Gerade stehen als Bauformen für die Gurtgriffe zur Auswahl. Befestigt werden sie durch eine Buchse. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 68 bis 288 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
Hergestellt aus Edelstahl für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1042-E-1
A-1042-E-2
A-1042-E-3
A-1042-E-4
A-1042-E-5
A-1042-E-6
A-1042-E-7
A-1042-E-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
H
(mm)
Produkt-CD

34.81 €

1 6 Arbeitstage 102885000695

31.19 €

1 6 Arbeitstage 102385000696

27.58 €

1 6 Arbeitstage 101885000697

21.27 €

10.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101204000699

20.32 €

1 6 Arbeitstage 101104000700

18.88 €

1 6 Arbeitstage 101003500701

16.71 €

1 6 Arbeitstage 10683500702

24.68 €

1 6 Arbeitstage 101505000698

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Gerade
Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung Polierte Oberfläche Befestigungsmethode Buchse
Griff, Querschnittform Quadratische Form Griff(mm) 22

Technischer Support