Schiebetür-Schalengriffe / A-1157 / Edelstahl / poliert / D-Form / versenkt / Senkbohrung

Schiebetür-Schalengriffe / A-1157 / Edelstahl / poliert / D-Form / versenkt / Senkbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 66 - 102 mm



Die Klappgriffe von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Als Befestigungsmethode wird eine Rundbohrung benutzt. So gestaltet sich die Installation simpler, vielseitiger und budgetfreundlicher. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 66 bis 102 mm.




Herstellerdetails:
Robuste Konstruktion. Hergestellt aus Edelstahl für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1157-1
A-1157-2
A-1157-3
A-1157-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Produkt-CD

2.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101020.800752

2.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10880.800753

3.42 €

2.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10760.800754

2.40 €

1.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10660.700755

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Eingebaut Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung Gebürstet
Befestigungsmethode Rundbohrung

Technischer Support