Rändelschrauben / A1176SP / Edelstahl massiv / niedrige Form / Kreuzschlitz (+) / Rändel achsparallel / Gewindebolzen

Rändelschrauben / A1176SP / Edelstahl massiv / niedrige Form / Kreuzschlitz (+) / Rändel achsparallel / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Rostfreier Stahl Stange, Edelstahl / [Griffbereich] 8 - 12 mm / [Durchmesser Griff] 12 - 18 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet, poliert / [Form] Rundform, Zylinderform



Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelschrauben von TAKIGEN eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Zur Konfiguration stehen Edelstahl, Rostfreier Stahl Stange und Edelstahl als Materialien bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelschrauben misst 8 bis 12 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 12 bis 18 mm auf. Sie sind unbeschichtet und poliert. Die Rändelschrauben sind in Rund- oder Zylinderform verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.




Herstellerdetails:
Sie können es mit einem Kreuzschlitzschraubendreher anziehen. Hergestellt aus Edelstahl für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1176-SP-1
A-1176-SP-2
A-1176-SP-3
A-1176-SP-4
A-1176-SP-5
A-1176-SP-6
A-1176-SP-7
A-1176-SP-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)
Produktcode

6.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M612181204236

6.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M67181204237

5.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M512.5151004238

4.22 €

2.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M57.5151004239

4.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M413151004240

5.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M48151004241

4.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M310.512804242

4.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M36.512804243

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Runde Form, Ausführung Zylindrisch
Seite maschinell bearbeitet Gerändelt Zusätzliche Funktionen Mit Querbohrung Gewinde, Endenbearbeitung Kegelspitze
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stange (EN 1.4301 Äquiv.) Grundkörper, Oberflächenbehandlung Polierte Oberfläche Montageabschnitt, Material Edelstahlstange
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support