Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, EN 1.4301 Equiv. / [Griffbereich] 8 - 13 mm / [Durchmesser Griff] 11 - 20 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet, poliert / [Form] Rundform, Zylinderform
Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelschrauben von TAKIGEN eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl und EN 1.4301 Equiv.. Der Griffbereich der Rändelschrauben liegt zwischen 8 bis 13 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 11 bis 20 mm. Sie sind erhältlich in den Ausführungen unbeschichtet und poliert. Die Rändelschrauben sind in Rund- oder Zylinderform verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-1040-1 |
A-1040-2 |
A-1040-3 |
A-1040-4 |
A-1040-5 |
A-1040-11 |
A-1040-12 |
A-1040-13 |
A-1040-14 |
A-1040-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | Montageabschnitt Durchmesser | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Mit Außengewinde | M4 | 20 | NA | - | 16 | 10 | M4 | 00920 | |
4.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Mit Außengewinde | M3 | 20 | NA | - | 11 | 8 | M3 | 00921 | |
6.29 € 3.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Mit Außengewinde | M5 | 20 | NA | - | 16 | 10 | M5 | 00922 | |
7.39 € 3.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Mit Außengewinde | M6 | 25 | NA | - | 20 | 13 | M6 | 00923 | |
7.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | 20 | 13 | M8 | 00924 | ||
4.03 € 1.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M4 | 6 | - | Blindbohrung | 16 | 10 | M4 | 01640 | |
3.25 € 1.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M3 | 4 | - | Blindbohrung | 11 | 8 | M3 | 01641 | |
3.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 6 | - | Blindbohrung | 16 | 10 | M5 | 01937 | |
5.61 € 2.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M6 | 8 | - | Blindbohrung | 20 | 13 | M6 | 01907 | |
5.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 8 | - | Blindbohrung | 20 | 13 | M8 | 01938 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Rund | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch | Seite maschinell bearbeitet | Gerändelt |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Polierte Oberfläche | Montageabschnitt, Material | Edelstahlstange |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Montageabschnitt Durchmesser
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften