Handgriffe / A-1221 / Edelstahl / poliert / oval / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / A-1221 / Edelstahl / poliert / oval / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 80 - 120 mm



Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.]. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: Ausführung U und Gerade. Als Befestigungsmethode wird eine Buchse benutzt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 80 bis 120 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
Der Klapptyp reduziert die Oberflächenspannung des Panels. Beim Öffnen/Schließen entsteht durch den Rast-Effekt ein spürbares Klickgefühl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1221-1
A-1221-2
A-1221-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Produkt-CD

54.67 €

1 6 Arbeitstage 1012001567

54.05 €

26.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010001568

53.00 €

1 6 Arbeitstage 108001569

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zusätzliche Funktionen Klappgriff Grundkörper, Oberflächenbehandlung Polierte Oberfläche
Befestigungsmethode Buchse Griff, Querschnittform Sonstige Griff(mm) 6

Technischer Support