Rändelschrauben Teilgewinde / A1176 (Teilenummern - CAD Download)

Rändelschrauben Teilgewinde / A1176
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, EN 1.4301 Equiv. / [Griffbereich] 8 - 12 mm / [Durchmesser Griff] 12 - 18 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet, poliert / [Form] Rundform, Zylinderform



Die Rändelschrauben von TAKIGEN zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Als Material stehen Edelstahl und EN 1.4301 Equiv. zur Verfügung. Die Rändelschrauben ermöglichen einen Griffbereich von 8 bis 12 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 12 bis 18 mm auf. Sie können zwischen unbeschichteten bis hin zu polierten Oberflächen wählen. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Rändelschrauben in Rund- oder Zylinderform auswählen.




Herstellerdetails:
Ideal für den Einsatz in Verteilerkästen, Steuerkästen und Verkaufsautomaten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1176-S-1
A-1176-S-2
A-1176-S-3
A-1176-S-4
A-1176-S-5
A-1176-S-6
A-1176-S-7
A-1176-S-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)
Produktcode

6.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M612181203951

4.92 €

2.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M67181203952

5.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M512.5151003953

5.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M57.5151003954

4.13 €

1.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M413151003955

3.86 €

1.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M48151003956

3.28 €

1.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M310.512803957

3.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M36.512803958

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Runde Form, Ausführung Zylindrisch
Seite maschinell bearbeitet Gerändelt Gewinde, Endenbearbeitung Kegelspitze Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Polierte Oberfläche Montageabschnitt, Material Edelstahlstange Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support