Handgriffe / A-1081 / Edelstahl / poliert / Durchgangsbohrung

Handgriffe / A-1081 / Edelstahl / poliert / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl [EN 1.4401 Equiv.] / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 161 - 210 mm



Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Schalengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Edelstahl [EN 1.4401 Equiv.]. Die Schalengriffe sind in den Bauformen Ausführung U und Gerade erhältlich. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 161 bis 210 mm.




Herstellerdetails:
Der Klapptyp reduziert die Oberflächenspannung des Panels. Beim Öffnen/Schließen entsteht durch den Rast-Effekt ein spürbares Klickgefühl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1081-2
A-1081-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Produkt-CD

47.12 €

1 6 Arbeitstage 1019200716

35.89 €

16.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1016100717

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung Polierte Oberfläche
Befestigungsmethode Rundbohrung Griff, Querschnittform Sonstige Griff(mm) 23

Technischer Support