Schalengriffe / A-1153 / Edelstahl / gebürstet / versenkt / Gewindebolzen

Schalengriffe / A-1153 / Edelstahl / gebürstet / versenkt / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Befestigungsmethode] Schraube mit Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 mm



Die Schalengriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Befestigt werden sie durch ein Schraube mit Außengewinde. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 100 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
Der Klapptyp reduziert die Oberflächenspannung des Panels. Beim Öffnen/Schließen entsteht durch den Rast-Effekt ein spürbares Klickgefühl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1153

Teilenummer
A-1153
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Eingebaut Steigung P(mm) 100 Zusätzliche Funktionen NA
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Gebürstet Befestigungsmethode Schraube mit Außengewinde Produkt-CD 00748

Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / A-1153 / Edelstahl / gebürstet / versenkt / Gewindebolzen, die Teilenummer ist A-1153.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1153.

Technischer Support