Schalengriffe / A-1181 / Edelstahl / gebürstet / versenkt / Gewindebolzen, Senkbohrung

Schalengriffe / A-1181 / Edelstahl / gebürstet / versenkt / Gewindebolzen, Senkbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Befestigungsmethode] Rundbohrung, Schraube mit Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 68 - 110 mm



Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Schalengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung und ein Schraube mit Außengewinde. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 68 bis 110 mm.




Herstellerdetails:
Der Klapptyp reduziert die Oberflächenspannung des Panels. Beim Öffnen/Schließen entsteht durch den Rast-Effekt ein spürbares Klickgefühl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1181-1
A-1181-2
A-1181-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Befestigungsmethode Produkt-CD

13.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10110Rundbohrung00776

14.01 €

1 6 Arbeitstage 1088[Außengewinde] Schraube mit Außengewinde00777

12.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1068Rundbohrung03486

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Eingebaut Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung Gebürstet

Technischer Support