Schalengriffe / A-1191N / Edelstahl / gebürstet / versenkt / Gewindebolzen

Schalengriffe / A-1191N / Edelstahl / gebürstet / versenkt / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.] / [Befestigungsmethode] Buchse, Rundbohrung, Schraube mit Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 76 - 110 mm



Die Schalengriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Edelstahl [EN 1.4301 Equiv.]. Als Befestigungsmethode wird eine Buchse, eine Rundbohrung, ein Schraube mit Außengewinde benutzt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 76 bis 110 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
Der Klapptyp reduziert die Oberflächenspannung des Panels. Beim Öffnen/Schließen entsteht durch den Rast-Effekt ein spürbares Klickgefühl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1191N-1-A
A-1191N-1-B
A-1191N-2-A
A-1191N-2-B
A-1191N-3-A
A-1191N-3-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Abstand P2 (kurze Seite) *bei 4 Löchern
(mm)
Befestigungsmethode Ausführung Produkt-CD

17.97 €

1 6 Arbeitstage 1011065[Außengewinde] Schraube mit AußengewindeSchraube03276

15.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1011065[Innengewinde] BuchseArt der Mutter03277

13.09 €

1 6 Arbeitstage 108838[Außengewinde] Schraube mit AußengewindeSchraube03257

12.32 €

1 6 Arbeitstage 108838[Innengewinde] BuchseArt der Mutter03258

12.20 €

1 6 Arbeitstage 107632[Außengewinde] Schraube mit AußengewindeSchraube03259

11.48 €

1 6 Arbeitstage 107632[Innengewinde] BuchseArt der Mutter03260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Eingebaut Werkstoff Grundkörper Edelstahlplatte (EN 1.4301 äquiv.) Zusätzliche Funktionen NA
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Haarlinie Griff, Querschnittform Sonstige

Technischer Support