Konfigurierbar in [Befestigungsmethode] Buchse, Rundbohrung, Schraube mit Außengewinde
Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Schalengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Die Befestigung erfolgt über eine Buchse, eine Rundbohrung, ein Schraube mit Außengewinde.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-1891-2-A |
A-1891-2-AL |
A-1891-2-B |
A-1891-3-A |
A-1891-3-AL |
A-1891-3-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Höhe (H) (mm) | Befestigungsmethode | Schlüsselloch | Plattenmontage Abmessungen P1 (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.32 € 8.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 19 | [Außengewinde] Schraube mit Außengewinde | NA | 88 | 03363 | ||
21.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 19 | [Außengewinde] Schraube mit Außengewinde | Verfügbar | 88 | 03398 | |
18.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 19 | [Innengewinde] Buchse | NA | 88 | 03387 | |
16.87 € 7.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | [Außengewinde] Schraube mit Außengewinde | NA | 76 | 03401 | ||
21.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | [Außengewinde] Schraube mit Außengewinde | Verfügbar | 76 | 03404 | |
15.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 16 | Rundbohrung | NA | 76 | 03403 |
Loading...
Grundkörperausführung | Eingebaut | Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Gebürstet |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Höhe (H)(mm)
Befestigungsmethode
Schlüsselloch
Plattenmontage Abmessungen P1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften