Schalengriffe / A-1892-2-A / Edelstahl / gebürstet, poliert / quadratisch / versenkt / Senkbohrung

Schalengriffe / A-1892-2-A / Edelstahl / gebürstet, poliert / quadratisch / versenkt / Senkbohrung

Konfigurierbar in [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 110 mm



Die Klappgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 110 mm.




Herstellerdetails:
Der Klapptyp reduziert die Oberflächenspannung des Panels. Beim Öffnen/Schließen entsteht durch den Rast-Effekt ein spürbares Klickgefühl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1892-2-A

Teilenummer
A-1892-2-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

15.27 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Eingebaut Steigung P(mm) 110 Grundkörper, Oberflächenbehandlung Gebürstet
Befestigungsmethode Rundbohrung Produkt-CD 04366

Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / A-1892-2-A / Edelstahl / gebürstet, poliert / quadratisch / versenkt / Senkbohrung, die Teilenummer ist A-1892-2-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1892-2-A.

Technischer Support