Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Messingdruckguss / [Bauform] Ausführung U, Verformte Ausführung / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 132 mm
Die Gurtgriffe von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Messingdruckgusse. Bei den Bauformen der Gurtgriffe lässt sich zwischen Ausführung U und Verformte Ausführung wählen. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 100 bis 132 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Verformte Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Messingdruckguss | Zusätzliche Funktionen | Klappgriff | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griff, Querschnittform | Quadratische Form |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
H2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften