Koffergriffe / A-84-1 / Echtleder / Durchgangsbohrung

Koffergriffe / A-84-1 / Echtleder / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Sonstige / [Befestigungsmethode] Buchse, Schraube mit Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 166 - 170 mm



Mit den Klappgriffen von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Befestigt werden sie durch eine Buchse und ein Schraube mit Außengewinde. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 166 bis 170 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
Der Klapptyp reduziert die Oberflächenspannung des Panels. Beim Öffnen/Schließen entsteht durch den Rast-Effekt ein spürbares Klickgefühl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-84-1
A-84-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Befestigungsmethode Produkt-CD

32.23 €

16.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

166[Außengewinde] Schraube mit Außengewinde00215

30.06 €

13.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

170[Innengewinde] Buchse00216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Formen Werkstoff Grundkörper Sonstige Zusätzliche Funktionen Klappgriff
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Griff(mm) 20

Technischer Support