Klappgriffe / A-175-1 / Stahl / zinkchromatiert / Durchgangsbohrung

Klappgriffe / A-175-1 / Stahl / zinkchromatiert / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Kaltgewalzter Stahl [EN 1.0330 Equiv.] / [Befestigungsmethode] Rundbohrung



Die Klappgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Kaltgewalzter Stahl [EN 1.0330 Equiv.]. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger.




Herstellerdetails:
Der Klapptyp reduziert die Oberflächenspannung des Panels. Beim Öffnen/Schließen entsteht durch den Rast-Effekt ein spürbares Klickgefühl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-175-2
A-175-3
A-175-12
A-175-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNutzlast
(N)
Breite
(mm)
Griff
(φ)
Produkt-CD

7.45 €

4.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1029492800400

5.76 €

3.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-19686800401

24.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --921601586

23.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --861603441

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Truhenform Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzter Stahl Platte (EN 1.0330 Äquiv.) Zusätzliche Funktionen Klappgriff
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Zink chromatiert (MFZn-C) Befestigungsmethode Rundbohrung

Technischer Support