Handgriffe / A-41-G / Zinklegierung, ABS / verchromt / Durchgangsbohrung

Handgriffe / A-41-G / Zinklegierung, ABS / verchromt / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Bauform] Ausführung U, Verformte Ausführung / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 170 - 320 mm



Die Rohrgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Zinklegierung. Ausführung U und Verformte Ausführung stehen als Bauformen für die Rohrgriffe zur Auswahl. Als Befestigungsmethode wird eine Rundbohrung benutzt. So gestaltet sich die Installation simpler, vielseitiger und budgetfreundlicher. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 170 bis 320 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
Der Klapptyp reduziert die Oberflächenspannung des Panels. Beim Öffnen/Schließen entsteht durch den Rast-Effekt ein spürbares Klickgefühl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-41-G-20
A-41-G-25
A-41-G-30
A-41-G-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSP1
(mm)
Produkt-CD

16.87 €

7.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1017000901

18.32 €

8.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1022000883

22.50 €

1 6 Arbeitstage 1027000884

26.13 €

1 6 Arbeitstage 1032000885

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Verformte Ausführung
Werkstoff Grundkörper Zinklegierung (ZDC) Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Rundbohrung Griff, Querschnittform Sonstige

Technischer Support