Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminiumlegierung / [Bauform] Ausführung U, Montageausführung / [Befestigungsmethode] Rundbohrung
Die Schalengriffe von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Aluminiumlegierung. Ausführung U und Montageausführung stehen als Bauformen für die Schalengriffe zur Auswahl. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-224-A |
A-224-B |
A-224-P-1000 |
A-224-P-300 |
A-224-P-500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Rohr Länge L (mm) | W (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.61 € 6.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Durchgangsfitting | - | - | 01687 | |
17.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | Endanschlag | - | - | 01688 | ||
73.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | Grundkorpus | 1000 | 1000 | 01764 | ||
26.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Grundkorpus | 300 | 300 | 01762 | ||
39.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Grundkorpus | 500 | 500 | 01763 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Montageausführung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminiumlegierung | Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Einbrennlackierung |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griff, Querschnittform | Sonstige |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anwendung
Rohr Länge L(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften