Schalengriffe / AP-283 / TPE / versenkt / Schneidschraubenbohrung

Schalengriffe / AP-283 / TPE / versenkt / Schneidschraubenbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Elastomer / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 74 - 100 mm / [Farbe] elfenbein, grau, schwarz



Die Handgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Elastomer. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 74 bis 100 mm. Zur Auswahl stehen die Handgriffe in folgenden Farben: Elfenbein, Grau und Schwarz.




Herstellerdetails:
Verwendet ein weiches Material. Wenige Vorsprünge auf der Paneloberfläche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-283-1-BLACK
AP-283-1-GRAY
AP-283-1-IVORY
AP-283-2-BLACK
AP-283-2-GRAY
AP-283-2-IVORY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
H
(mm)
Standardfarben Produkt-CD

7.14 €

1 6 Arbeitstage 10013Schwarz03305

7.14 €

1 6 Arbeitstage 10013Grau01153

7.27 €

4.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10013Elfenbeinfarben02032

5.12 €

3.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7410Schwarz03306

5.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7410Grau01154

5.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7410Elfenbeinfarben02033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Eingebaut Werkstoff Grundkörper Elastomer Zusätzliche Funktionen NA
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Befestigungsmethode Rundbohrung

Technischer Support