Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Bauform] Ausführung U, Verformte Ausführung / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 65 - 80 mm
Mit den Klappgriffen von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Zinklegierung. Ausführung U und Verformte Ausführung stehen als Bauformen für die Klappgriffe zur Auswahl. Befestigt werden sie durch eine Buchse. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 65 bis 80 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Verformte Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Zinklegierung (ZDC) | Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung |
Befestigungsmethode | Buchse | Griff, Querschnittform | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
W1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften