Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] Ausführung U, Montageausführung / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 30 - 50 mm / [Griffstärke] 19 - 25 mm
Die Schalengriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Polyamid. Bei den Bauformen der Schalengriffe lässt sich zwischen Ausführung U und Montageausführung wählen. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung. Das macht die Montage einfacher, vielseitiger und kostengünstiger. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 30 bis 50 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 19 bis 25 mm gewährleistet einen sicheren Griff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AP-216-0 |
AP-216-1 |
AP-216-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 € 3.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 80 | 25 | 01686 | |
5.46 € 3.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 39 | 55 | 25 | 01150 | ||
4.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 41 | 19 | 00151 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Montageausführung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Polyamid | Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griff, Querschnittform | Rund |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften