Schalengriffe / A-166 / PVC / versenkt / Klebemontage

Schalengriffe / A-166 / PVC / versenkt / Klebemontage
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Vinylchlorid / [Befestigungsmethode] Kupplungen mit / [Farbe] elfenbein, moosgrün, schwarz



Mit den Klappgriffen von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Vinylchlorid. Als Befestigungsmethode wird ein Kupplungen mit benutzt. Die Klappgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Elfenbein, moosgrün und Schwarz.




Herstellerdetails:
Verwendet ein weiches Material. Wenige Vorsprünge auf der Paneloberfläche.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-166-0-BLACK
A-166-0-IVORY
A-166-0-MOSSGREEN
A-166-1-BLACK
A-166-1-IVORY
A-166-1-MOSSGREEN
A-166-2-BLACK
A-166-2-IVORY
A-166-2-MOSSGREEN
A-166-3-BLACK
A-166-3-IVORY
A-166-3-MOSSGREEN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
L1
(mm)
Standardfarben Produkt-CD

10.19 €

1 6 Arbeitstage 35164Schwarz02011

10.19 €

1 6 Arbeitstage 35164Elfenbeinfarben02012

8.17 €

1 6 Arbeitstage 35164Moosgrün00364

6.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

35120Schwarz01953

6.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35120Elfenbeinfarben01954

4.57 €

2.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

35120Moosgrün00365

5.70 €

1 6 Arbeitstage 3282Schwarz01955

5.80 €

3.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3282Elfenbeinfarben01956

3.64 €

1.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3282Moosgrün00366

4.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1856Schwarz02013

4.57 €

2.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1856Elfenbeinfarben02014

3.05 €

1 6 Arbeitstage 1856Moosgrün00902

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Eingebaut Werkstoff Grundkörper Vinylchlorid Zusätzliche Funktionen Aufbewahrungsform
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Befestigungsmethode Einfach wirkend

Technischer Support