Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 78 - 115 mm
Die Handgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Zinklegierung. Die Befestigung erfolgt über eine Buchse. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 78 bis 115 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-174-P-1 |
A-174-P-2 |
A-174-P-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | H (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.99 € 10.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 115 | 51 | 01712 | ||
20.53 € 9.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 98 | 42 | 01502 | ||
17.60 € 9.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 78 | 33 | 01713 |
Loading...
Grundkörperausführung | Dreh-kipp Griffform | Werkstoff Grundkörper | Zinklegierung (ZDC) | Zusätzliche Funktionen | Aufbewahrungsform |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Einbrennlackierung | Befestigungsmethode | Buchse |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften