Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Elastomer / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 90 mm / [Farbe] schwarz
Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Elastomer. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 90 mm. Die Handgriffe sind in den Varianten Schwarz erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AP-313-BLACK
Grundkörperausführung | Spezielle Formen | Steigung P(mm) | 90 | Werkstoff Grundkörper | Elastomer |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Befestigungsmethode | Rundbohrung |
Standardfarben | Schwarz | Produkt-CD | 01962 |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / AP-313-BLACK / TPE / abgewinkelt / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist AP-313-BLACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP-313-BLACK.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften