Handgriffe / AP-826 / PUR-Schaumstoff / rund / U-Form / Senkbohrung

Handgriffe / AP-826 / PUR-Schaumstoff / rund / U-Form / Senkbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyurethanschaum / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 150 mm



Die Handgriffe von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Polyurethanschaum. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 150 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
Verwendet ein weiches Material. Wenige Vorsprünge auf der Paneloberfläche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AP-826

Teilenummer
AP-826
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

26.13 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Formen Steigung P(mm) 150 Werkstoff Grundkörper Polyurethanschaum
Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Befestigungsmethode Rundbohrung
Höhe(mm) 64 Griff(mm) 28 Produkt-CD 03022

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / AP-826 / PUR-Schaumstoff / rund / U-Form / Senkbohrung, die Teilenummer ist AP-826.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP-826.

Technischer Support