Schalengriffe / AP-280 / PC, ABS / quadratisch / U-Form / versenkt / Gewindebolzen

Schalengriffe / AP-280 / PC, ABS / quadratisch / U-Form / versenkt / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] ABS-Legierung / [Befestigungsmethode] Schraube mit Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 84 - 114 mm



Die Handgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist ABS-Legierung. Befestigt werden sie durch ein Schraube mit Außengewinde. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 84 bis 114 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
Verwendet ein weiches Material. Wenige Vorsprünge auf der Paneloberfläche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-87-1
AP-87-2
AP-87-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNutzlast
(N)
P1
(mm)
Produkt-CD

14.53 €

1 6 Arbeitstage 1029411401460

14.19 €

6.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1019610001461

12.65 €

1 6 Arbeitstage 10988401462

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Truhenform Werkstoff Grundkörper ABS-Legierung Zusätzliche Funktionen Klappgriff / Aufbewahrungsform
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Befestigungsmethode Schraube mit Außengewinde

Technischer Support