Handgriffe / AP-43 / ABS / quadratisch / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / AP-43 / ABS / quadratisch / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Kunststoff [ABS] / [Bauform] Ausführung U, Verformte Ausführung / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 65 - 80 mm / [Farbe] elfenbein, grau, schwarz



Mit den Handgriffen von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Kunststoff [ABS]. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: Ausführung U und Verformte Ausführung. Befestigt werden sie durch eine Buchse. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 65 bis 80 mm. Die Handgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Elfenbein, Grau und Schwarz verfügbar.




Herstellerdetails:
Verwendet ein weiches Material. Wenige Vorsprünge auf der Paneloberfläche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-43-1-BLACK
AP-43-1-GRAY
AP-43-1-IVORY
AP-43-2-BLACK
AP-43-2-GRAY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
W1
(mm)
Standardfarben Produkt-CD

5.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -802512Schwarz00152

4.28 €

2.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10802512Grau00153

5.07 €

2.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10802512Elfenbeinfarben00154

4.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1065159Schwarz00159

3.85 €

2.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1065159Grau00160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Verformte Ausführung
Werkstoff Grundkörper ABS Kunststoff Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Befestigungsmethode Buchse Griff, Querschnittform Sonstige

Technischer Support