Rändelschrauben / AP38 / hohe Form

Rändelschrauben / AP38 / hohe Form
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, ABS / [Griffbereich] 10 - 20 mm / [Durchmesser Griff] 15 - 22 mm / [Oberflächenbehandlung] vernickelt, unbeschichtet / [Form] Rundform, Zylinderform / [Farbe] schwarz



Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelschrauben von TAKIGEN eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Erhältlich sind sie in den Materialien Messing und ABS. Die Rändelschrauben ermöglichen einen Griffbereich von 10 bis 20 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 15 bis 22 mm auf. Sie haben die Möglichkeit, zwischen vernickelten und unbeschichteten Varianten zu wählen. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton. Bei den Rändelschrauben kann man je nach Bedarf zwischen Rund- und Zylinderform wählen.




Herstellerdetails:
Ideal für den Einsatz in Verteilerkästen, Steuerkästen und kleinen Gehäusen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-38-1-BLACK
AP-38-2-BLACK
AP-38-3-BLACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkorpus, Höhe
(mm)
Produktcode

4.25 €

2.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6222001366

3.97 €

1.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M5181501367

3.83 €

1.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M4151001368

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Montageabschnitt, Länge L(mm) 10
Runde Form, Ausführung Zylindrisch Seite maschinell bearbeitet Gerändelt Gewinde, Endenbearbeitung NA
Werkstoff Grundkörper ABS Kunststoff Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Automatenmessingstange
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Vernickelt Farbe des Grundkörpers Schwarz

Technischer Support