Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] ABS-Legierung / [Bauform] Ausführung U, Verformte Ausführung / [Befestigungsmethode] Kupplungen mit / [Abstand Befestigungsbohrung] 102 mm
Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Schalengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus ABS-Legierung. Bei den Bauformen der Schalengriffe lässt sich zwischen Ausführung U und Verformte Ausführung wählen. Zur Befestigung wird ein Kupplungen mit verwendet. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 102 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AP-267
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Verformte Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Steigung P(mm) | 102 | Werkstoff Grundkörper | ABS-Legierung | Zusätzliche Funktionen | NA |
Nutzlast(N) | 147 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Befestigungsmethode | Einfach wirkend |
Griff, Querschnittform | Sonstige | Steigung(mm) | 102 | Höhe(mm) | 30 |
Griff(mm) | 16 | Produkt-CD | 04287 |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / AP-267 / PC, ABS / quadratisch / Bügelform / Spreizkegelmontage, die Teilenummer ist AP-267.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP-267.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften