Rändelschrauben / AP58 / PVC / hohe Form / Rändel achsparallel / Gewindebolzen PVC

Rändelschrauben / AP58 / PVC / hohe Form / Rändel achsparallel / Gewindebolzen PVC
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Vinylchlorid, Vinyl / [Griffbereich] 10.5 mm / [Durchmesser Griff] 20 - 24 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Rundform, Zylinderform



Die Rändelschrauben von TAKIGEN zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Als Material stehen Vinylchlorid und Vinyl zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelschrauben misst 10.5 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 20 bis 24 mm. Ihre Oberfläche ist unbeschichtet. Je nach Bedarf können Sie zwischen Rund- und Zylinderform für die Rändelschrauben wählen.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Es wird Vinylchloridharz (bleifrei) verwendet, das eine hervorragende chemische Beständigkeit aufweist.
· Die Oberfläche ist texturiert.
· Es lässt sich leicht mit den Fingern drehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-58-M6-20
AP-58-M8-20
AP-58-M10-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Montageabschnitt Durchmesser Produktcode

1.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M620604321

1.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M820804316

1.80 €

1.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10241004322

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Rund Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Montageabschnitt, Länge L(mm) 20
Runde Form, Ausführung Zylindrisch Seite maschinell bearbeitet Gerändelt Gewinde, Endenbearbeitung NA
Werkstoff Grundkörper Vinylchlorid Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Vinylchlorid
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA Grundkorpus, Höhe(mm) 10.5

Technischer Support