Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polypropylen / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 188 - 288 mm / [Farbe] elfenbein, schwarz
Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Schalengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Polypropylen. Folgende Bauformen sind bei den Schalengriffen auswählbar: Ausführung U und Gerade. Die Befestigung erfolgt über eine Buchse. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 188 bis 288 mm gewählt werden. Zur Auswahl stehen die Schalengriffe in folgenden Farben: Elfenbein und Schwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AP-42-C-1-BLACK |
AP-42-C-1-IVORY |
AP-42-C-2-BLACK |
AP-42-C-2-IVORY |
AP-42-C-3-BLACK |
AP-42-C-3-IVORY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Standardfarben | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 288 | Schwarz | 01457 | ||
20.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 288 | Elfenbeinfarben | 04267 | ||
19.80 € 10.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 238 | Schwarz | 01458 | ||
21.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 238 | Elfenbeinfarben | 04268 | ||
20.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 188 | Schwarz | 01459 | ||
19.07 € 9.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 188 | Elfenbeinfarben | 04269 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Polypropylen (PP) | Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
Befestigungsmethode | Buchse | Griff, Querschnittform | Rund | Griff(φ) | 24 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Standardfarben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften