Koffergriffe / AP-145 / PVC / Durchgangsbohrung

Koffergriffe / AP-145 / PVC / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyvinylchlorid / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 125 mm



Die Gurtgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Polyvinylchlorid. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 125 mm.




Herstellerdetails:
Verwendet ein weiches Material. Wenige Vorsprünge auf der Paneloberfläche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AP-145

Teilenummer
AP-145
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.07 €

2.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Besondere Ausführung Werkstoff Grundkörper Polyvinylchlorid Zusätzliche Funktionen Klappgriff
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Befestigungsmethode Rundbohrung Steigung(mm) 125
Höhe(mm) 17 Griff(mm) 16 Produkt-CD 00327

Sie befinden sich auf der Seite für Koffergriffe / AP-145 / PVC / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist AP-145.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP-145.

Technischer Support