Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] Ausführung U, Bogen-Modell, Gerade, Verformte Ausführung / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 32 - 128 mm / [Griffstärke] 9 - 20 mm
Die Handgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Polyamid. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen Ausführung U, Bogen-Modell, Gerade und Verformte Ausführung wählen. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 32 bis 128 mm. Eine Griffstärke von 9 bis 20 mm gewährleistet einen sicheren Griff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AP-525-1 |
AP-525-2 |
AP-525-3 |
AP-525-4 |
AP-525-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenausführung, Kategorie | U-Form | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [U Form] Ausführung U | Gerade | 128 | 56 | 20 | 02679 | ||
21.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [U Form] Ausführung U | Gerade | 96 | 39 | 12 | 02680 | ||
14.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [U Form] Ausführung U | Gerade | 64 | 32 | 10 | 02681 | ||
6.37 € 3.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [U Form] Ausführung U | [Verformung] Verformte Ausführung | 64 | 39 | 11 | 900336 | ||
5.52 € 3.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Bogenform] Bogen-Modell | - | 32 | 26 | 9 | 900337 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Werkstoff Grundkörper | Polyamid | Zusätzliche Funktionen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griff, Querschnittform | Rund |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenausführung, Kategorie
U-Form
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften