Koffergriffe / AP-85-1 / ABS, TPE / flach / Gewindebolzen

Koffergriffe / AP-85-1 / ABS, TPE / flach / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Kunststoff [ABS] / [Befestigungsmethode] Schraube mit Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 147.5 mm



Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Kunststoff [ABS]. Als Befestigungsmethode wird ein Schraube mit Außengewinde benutzt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 147.5 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
- Der Aluminiumgriff wurde mit dem German Good Design Award ausgezeichnet, der UAF ist kompakt und leicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AP-85-1

Teilenummer
AP-85-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

9.55 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Besondere Ausführung Steigung P(mm) 147.5 Werkstoff Grundkörper ABS Kunststoff
Höhe (H)(mm) 20 Zusätzliche Funktionen Klappgriff Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Befestigungsmethode Schraube mit Außengewinde W(mm) 26 Produkt-CD 00909

Sie befinden sich auf der Seite für Koffergriffe / AP-85-1 / ABS, TPE / flach / Gewindebolzen, die Teilenummer ist AP-85-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP-85-1.

Technischer Support