Handgriffe / AP-3-1 / PC, ABS / quadratisch / Bogenform / Innengewinde

Handgriffe / AP-3-1 / PC, ABS / quadratisch / Bogenform / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] ABS-Legierung / [Bauform] Bogen-Modell / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 86 - 102 mm / [Farbe] elfenbein, grau, schwarz



Die Handgriffe von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist ABS-Legierung. Diese Bauform gibt es bei den Handgriffen: Bogen-Modell. Als Befestigungsmethode wird eine Buchse benutzt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 86 bis 102 mm gewählt werden. Zur Auswahl stehen die Handgriffe in folgenden Farben: Elfenbein, Grau und Schwarz.




Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
- Der Aluminiumgriff wurde mit dem German Good Design Award ausgezeichnet, der UAF ist kompakt und leicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-3-1-BLACK
AP-3-1-GRAY
AP-3-1-IVORY
AP-3-2-BLACK
AP-3-2-IVORY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
W
(mm)
Standardfarben Produkt-CD

2.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1023010Schwarz00012

2.93 €

0.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101023010Grau00013

2.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101023010Elfenbeinfarben00014

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1086239Schwarz00019

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1086239Elfenbeinfarben00021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Bogen-Modell Werkstoff Grundkörper ABS-Legierung
Zusätzliche Funktionen NA Nutzlast(N) 245 Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Befestigungsmethode Buchse

Technischer Support