Rohrgriffe / AP-44 / PP (Polypropylen), Messing / rund / U-Form / Innengewinde, Dübelklemmung

Rohrgriffe / AP-44 / PP (Polypropylen), Messing / rund / U-Form / Innengewinde, Dübelklemmung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polypropylen / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 425 mm / [Farbe] elfenbein, schwarz



Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Griffleisten ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Polypropylen. Folgende Bauformen sind bei den Griffleisten auswählbar: Ausführung U und Gerade. Zur Befestigung wird eine Buchse verwendet. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 425 mm. Zur Auswahl stehen die Griffleisten in folgenden Farben: Elfenbein und Schwarz.




Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
- Der Aluminiumgriff wurde mit dem German Good Design Award ausgezeichnet, der UAF ist kompakt und leicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-44-S-BLACK
AP-44-S-IVORY
AP-44-W-BLACK
AP-44-W-IVORY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Standardfarben Produkt-CD

64.50 €

1 6 Arbeitstage Einseitige MontageSchwarz03308

64.50 €

1 6 Arbeitstage Einseitige MontageElfenbeinfarben01926

99.71 €

1 6 Arbeitstage Doppelseitige MontageSchwarz03307

99.71 €

1 6 Arbeitstage Doppelseitige MontageElfenbeinfarben01927

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Gerade
Steigung P(mm) 425 Werkstoff Grundkörper Polypropylen (PP) Zusätzliche Funktionen Sonstige
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Befestigungsmethode Buchse Griff, Querschnittform Rund
Steigung(mm) 425 Höhe(mm) 85.5 Griff(φ) 32

Technischer Support