Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Kunststoff [ABS] / [Befestigungsmethode] Kupplungen mit / [Farbe] elfenbein, grau, schwarz
Mit den Schalengriffen von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Kunststoff [ABS]. Zur Befestigung wird ein Kupplungen mit verwendet. Die Schalengriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Elfenbein, Grau und Schwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AP-179-1-BLACK |
AP-179-1-GRAY |
AP-179-2-BLACK |
AP-179-2-GRAY |
AP-179-2-IVORY |
AP-179-3-BLACK |
AP-179-3-GRAY |
AP-179-3-IVORY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | L1 (mm) | Standardfarben | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 180 | Schwarz | 01006 | ||
8.94 € 6.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 180 | Grau | 01007 | |
8.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | Schwarz | 01012 | ||
8.44 € 4.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 120 | Grau | 01013 | |
8.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | Elfenbeinfarben | 00495 | ||
7.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | Schwarz | 01018 | ||
7.73 € 3.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | Grau | 01019 | |
7.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | Elfenbeinfarben | 00496 |
Loading...
Grundkörperausführung | Eingebaut | Werkstoff Grundkörper | ABS Kunststoff | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Einfach wirkend |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
L1(mm)
Standardfarben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften