Schalengriffe / AP-192 / ABS / quadratisch / versenkt / Gewindebolzen

Schalengriffe / AP-192 / ABS / quadratisch / versenkt / Gewindebolzen
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Kunststoff [ABS] / [Befestigungsmethode] Schraube mit Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 130 mm



Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Schalengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Kunststoff [ABS]. Als Befestigungsmethode wird ein Schraube mit Außengewinde benutzt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 130 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
- Der Aluminiumgriff wurde mit dem German Good Design Award ausgezeichnet, der UAF ist kompakt und leicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-192-S
AP-192-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Ausführung Produkt-CD

13.52 €

6.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10130Einfach01138

18.88 €

1 6 Arbeitstage --Zweifach01139

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Eingebaut Werkstoff Grundkörper ABS Kunststoff Zusätzliche Funktionen NA
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Befestigungsmethode Schraube mit Außengewinde

Technischer Support