Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polycarbonat / [Befestigungsmethode] Kupplungen mit
Die Handgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Polycarbonat. Zur Befestigung wird ein Kupplungen mit verwendet.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AP-30-1-2 |
AP-30-1-3 |
AP-30-1-4 |
AP-30-2-2 |
AP-30-2-3 |
AP-30-2-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nutzlast (N) | Kompatible Plattendicke | L (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 1.0 | 50 | 03394 | ||
9.16 € 4.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | 1.2 | 50 | 03353 | |
9.16 € 4.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | 1.6 | 50 | 03354 | |
6.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 1.0 | 20 | 03491 | |
6.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | 1.2 | 20 | 03356 | ||
6.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | 1.6 | 20 | 03357 |
Loading...
Grundkörperausführung | Eingebaut | Werkstoff Grundkörper | Polycarbonat | Zusätzliche Funktionen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Befestigungsmethode | Einfach wirkend |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Kompatible Plattendicke
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften