Handgriffe / AP-165 / Messing, PC, ASA / U-Form / Innengewinde, M4

Handgriffe / AP-165 / Messing, PC, ASA / U-Form / Innengewinde, M4
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Sonstige / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 102 - 180 mm



Die Schalengriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Ausführung U und Gerade stehen als Bauformen für die Schalengriffe zur Auswahl. Als Befestigungsmethode wird eine Buchse benutzt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 102 bis 180 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
- Der Aluminiumgriff wurde mit dem German Good Design Award ausgezeichnet, der UAF ist kompakt und leicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-165-1
AP-165-2
AP-165-3
AP-165-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Produkt-CD

6.78 €

1 6 Arbeitstage 101803604346

5.79 €

2.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101303604347

5.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101302304348

4.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101022304349

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Sonstige Zusätzliche Funktionen NA Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Befestigungsmethode Buchse Griff, Querschnittform Quadratische Form Griff(mm) 13

Technischer Support