Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-38
Grundkörper, Ausführung | Rund | Montageabschnitt, Ausführung | Mit Außengewinde | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | M6 |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Länge L(mm) | 10 | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch | Seite maschinell bearbeitet | Gerändelt |
Gewinde, Endenbearbeitung | NA | Werkstoff Grundkörper | Automatenmessingstange | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung |
Montageabschnitt, Material | Automatenmessingstange | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) | 22 |
Grundkorpus, Höhe(mm) | 20 | Produktcode | 00137 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben / A38 / hohe Form, die Teilenummer ist A-38.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-38.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften