Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 62 - 132 mm
Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Drehgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Zinklegierung. Die Befestigung erfolgt über eine Buchse. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 62 bis 132 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-174-0 |
A-174-1 |
A-174-2 |
A-174-3 |
A-174-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | W2 (mm) | H2 (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04 € 10.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 132 | 16 | 58 | 00394 | |
15.42 € 6.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 110 | 14 | 49 | 00395 | |
14.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 12 | 37 | 00396 | ||
11.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 62 | 9 | 24 | 00397 | ||
9.87 € 4.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 74 | 10 | 29 | 00398 |
Loading...
Grundkörperausführung | Dreh-kipp Griffform | Werkstoff Grundkörper | Zinklegierung (ZDC) | Zusätzliche Funktionen | Aufbewahrungsform |
---|---|---|---|---|---|
Nutzlast(N) | 294 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Chrom satiniert | Befestigungsmethode | Buchse |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
W2(mm)
H2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften