Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Schraube mit Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 87 mm
Die Handgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Zinklegierung. Ausführung U und Gerade stehen als Bauformen für die Handgriffe zur Auswahl. Als Befestigungsmethode wird ein Schraube mit Außengewinde benutzt. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 87 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-1
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steigung P(mm) | 87 | Werkstoff Grundkörper | Zinklegierung (ZDC) | Höhe (H)(mm) | 40 |
Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Befestigungsmethode | Schraube mit Außengewinde |
Griff, Querschnittform | Quadratische Form | Griff(mm) | 8 | Produkt-CD | 00001 |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / A-1 / Zinklegierung / verchromt / quadratisch / U-Form / Gewindebohrung, die Teilenummer ist A-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften