Handgriffe / A-165 / Zinklegierung / verchromt / quadratisch / U-Form / Innengewinde, M5

Handgriffe / A-165 / Zinklegierung / verchromt / quadratisch / U-Form / Innengewinde, M5
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 102 - 180 mm



Mit den Handgriffen von TAKIGEN gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Zinklegierung. Ausführung U und Gerade stehen als Bauformen für die Handgriffe zur Auswahl. Die Befestigung erfolgt über eine Buchse. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 102 bis 180 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
- Der Aluminiumgriff wurde mit dem German Good Design Award ausgezeichnet, der UAF ist kompakt und leicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-165-1
A-165-2
A-165-3
A-165-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Produkt-CD

11.64 €

5.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101803600360

12.61 €

1 6 Arbeitstage 101303600361

10.94 €

3.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101302300362

7.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101022300363

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Belastung Oberflächenausführung, Kategorie Ausführung U U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Zinklegierung (ZDC) Zusätzliche Funktionen NA Nutzlast(N) 294
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt Befestigungsmethode Buchse Griff, Querschnittform Quadratische Form
Griff(mm) 13

Technischer Support