Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Kaltgewalzter Stahl [EN 1.0330 Equiv.] / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 65 - 215 mm
Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Kaltgewalzter Stahl [EN 1.0330 Equiv.]. Ausführung U und Gerade stehen als Bauformen für die Handgriffe zur Auswahl. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 65 bis 215 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-125-1 |
A-125-2 |
A-125-3 |
A-125-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 215 | 00273 | ||
10.25 € 5.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 130 | 00274 | ||
9.71 € 5.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 90 | 00275 | ||
8.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | 00276 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzter Stahl Platte (EN 1.0330 Äquiv.) | Zusätzliche Funktionen | NA | Nutzlast(N) | 490 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griff, Querschnittform | Sonstige |
Höhe(mm) | 30 | Griff(mm) | 25 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften