Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | P1 (mm) | L (mm) | Griff (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 100 | 40 | 00516 | |
10.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 150 | 40 | 00517 | |
18.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 75 | 200 | 40 | 00518 | |
23.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 250 | 40 | 00519 | ||
27.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | 300 | 40 | 00520 | ||
39.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 85 | 400 | 40 | 00521 | |
57.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 110 | 500 | 40 | 00522 | ||
68.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 135 | 600 | 40 | 00523 | ||
92.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 700 | 40 | 00524 | ||
102.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 185 | 800 | 40 | 00525 | ||
110.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 900 | 40 | 00526 | ||
105.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 235 | 1000 | 40 | 00527 | |
10.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 100 | 30 | 00528 | ||
9.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 150 | 30 | 00529 | |
17.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | 200 | 30 | 00530 | ||
22.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | 300 | 30 | 00532 | |
26.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 85 | 400 | 30 | 00533 | ||
44.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 110 | 500 | 30 | 00534 | ||
54.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 135 | 600 | 30 | 00535 | ||
89.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 185 | 800 | 30 | 00537 | ||
102.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 235 | 1000 | 30 | 00539 | ||
14.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 100 | 24.5 | 00978 | ||
15.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 150 | 24.5 | 00979 | ||
17.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 75 | 200 | 24.5 | 00980 | ||
19.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 250 | 24.5 | 00981 | ||
26.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 300 | 24.5 | 00982 | ||
31.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 400 | 24.5 | 00983 | ||
44.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 110 | 500 | 24.5 | 00984 | ||
55.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 135 | 600 | 24.5 | 00985 | ||
72.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 700 | 24.5 | 00986 | ||
89.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 185 | 800 | 24.5 | 00987 | ||
92.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 210 | 900 | 24.5 | 00988 |
Loading...
Grundkörperausführung | Spezielle Formen | Werkstoff Grundkörper | Aluminiumlegierung | Zusätzliche Funktionen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium Behandlung | Befestigungsmethode | Buchse |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
P1(mm)
L(mm)
Griff(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften