Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminiumlegierung / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 119 mm
Die ergonomisch gestalteten TAKIGEN Gurtgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Aluminiumlegierung. Als Befestigungsmethode wird eine Buchse benutzt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 119 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-561
Grundkörperausführung | Spezielle Formen | Steigung P(mm) | 119 | Werkstoff Grundkörper | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (H)(mm) | 23.5 | Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium Behandlung |
Befestigungsmethode | Buchse | Griff(mm) | 35 | Produkt-CD | 04225 |
Sie befinden sich auf der Seite für Griffleisten / A-561 / Aluminium / quadratisch / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist A-561.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-561.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften