Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 68 - 288 mm
Die Gurtgriffe von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Zinklegierung. Ausführung U und Gerade stehen als Bauformen für die Gurtgriffe zur Auswahl. Als Befestigungsmethode wird eine Buchse benutzt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 68 bis 288 mm gewählt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-42-A-1 |
A-42-A-2 |
A-42-A-3 |
A-42-A-4 |
A-42-A-5 |
A-42-A-6 |
A-42-A-7 |
A-42-A-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Nutzlast (N) | W (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.36 € 12.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 288 | 50 | 490 | 20 | 00141 | |
21.61 € 10.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 238 | 50 | 490 | 18 | 00142 | |
25.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 188 | 50 | 490 | 18 | 00143 | ||
12.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 40 | 392 | 16 | 00145 | ||
10.17 € 4.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 110 | 40 | 392 | 16 | 00146 | |
9.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 30 | 294 | 14 | 00147 | ||
7.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 68 | 30 | 294 | 12 | 00148 | ||
17.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 50 | 490 | 18 | 00144 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Zinklegierung (ZDC) | Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung |
Befestigungsmethode | Buchse | Griff, Querschnittform | Quadratische Form |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften