Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Sonstige / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 15 - 23 mm
Die Handgriffe von TAKIGEN bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Als Befestigungsmethode wird eine Rundbohrung benutzt. So gestaltet sich die Installation simpler, vielseitiger und budgetfreundlicher. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 15 bis 23 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Grundkörperausführung | Spezielle Formen | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Zusätzliche Funktionen | Klappgriff |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Befestigungsmethode | Rundbohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Gewindelänge(mm)
W(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften