Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Kunststoff [ABS] / [Bauform] Ausführung U, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 400 - 600 mm
Die Gurtgriffe von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Kunststoff [ABS]. Bei den Bauformen der Gurtgriffe lässt sich zwischen Ausführung U und Gerade wählen. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 400 bis 600 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AP-334-400 |
AP-334-500 |
AP-334-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|
76.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 400 | 04270 | ||
68.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 500 | 04271 | ||
71.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | 04272 |
Loading...
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | ABS Kunststoff | Zusätzliche Funktionen | NA | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griff, Querschnittform | Sonstige | Höhe(mm) | 72.5 |
Griff(φ) | 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften