Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Zinklegierung / [Bauform] Bogen-Modell / [Befestigungsmethode] Buchse / [Abstand Befestigungsbohrung] 90 mm
Die Handgriffe von TAKIGEN bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Zinklegierung. Die Handgriffe sind in der Bauform Bogen-Modell erhältlich. Befestigt werden sie durch eine Buchse. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 90 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-2
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Bogen-Modell | Steigung P(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Zinklegierung (ZDC) | Zusätzliche Funktionen | NA | Nutzlast(N) | 392 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Befestigungsmethode | Buchse | Höhe(mm) | 32 |
Griff(mm) | 8 | Produkt-CD | 00002 |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / A-2 / Zinklegierung / verchromt / quadratisch / Bogenform / Innengewinde, M6, die Teilenummer ist A-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-2.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften